Polska - Polski

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913713034166
Pełny kod zamówienia: 872790095226100

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,30 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    24 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    20

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713034166 pl_PL pdf 532.6 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713034166_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713034166_EU
Wiele zasobów - Visuals