Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Opis produktu

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Kod zamówienia: 86319200
Pełny kod zamówienia: 872790086319200

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
24 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713028066 pl_PL pdf 448.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713028066_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713028066_EU
Wiele zasobów - Visuals