Polska - Polski

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Opis produktu

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Kod zamówienia: 91399930
Pełny kod zamówienia: 871150091399930

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
31 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700630866 pl_PL pdf 515.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700630866_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700630866_EU
Wiele zasobów - Visuals