Polska - Polski

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Opis produktu

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Kod zamówienia: 913700630766
Pełny kod zamówienia: 871150091397530

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,25 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    18 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700630766 pl_PL pdf 623.1 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700630766_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Wiele zasobów - Visuals