Polska - Polski

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913700192966
Pełny kod zamówienia: 871150093160330

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,35 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    31 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    12