Polska - Polski

Philips LEDtube, Inne, Sieć zasilająca, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Opis produktu

LEDtube, Inne, Sieć zasilająca, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, S14s, Plastik, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 26358100
Pełny kod zamówienia: 871951426358100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
S14s
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
30 000 h
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002444301 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002444301 pl_PL pdf 318.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002444301_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002444301_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 IES 847 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB