Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002997302
Pełny kod zamówienia: 871951431674400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    60 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002997302 pl_PL pdf 828.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002997302_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929002997302_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB