Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003795502
Pełny kod zamówienia: 872016930682000

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G5
  • Nominalny okres eksploatacji
    60 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003795502 pdf 66.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 201.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003795502 pl_PL pdf 818.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003795502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003795502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU IES 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB