Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 27529400
Pełny kod zamówienia: 872016927529400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003734802 pdf 68.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003734802 pl_PL pdf 650.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003734802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003734802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB