Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka G5
- Nominalny okres eksploatacji 60 000 h
- Cykl Przełączania 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 5 lat