Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 27521800
Pełny kod zamówienia: 872016927521800

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003734302 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 169.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003734302 pl_PL pdf 641.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003734302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003734302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 8.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB