Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka G5
- Nominalny okres eksploatacji 60 000 h
- Cykl Przełączania 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 5 lat