Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 33431100
Pełny kod zamówienia: 871951433431100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 169.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003044402 pl_PL pdf 632.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003044402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB