Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 29054900
Pełny kod zamówienia: 871951429054900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002475002 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002475002 pl_PL pdf 645.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002475002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002475002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5 IES 59.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB