Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002474802
Pełny kod zamówienia: 871951429050100

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G5
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 248.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002474802 pl_PL pdf 836.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002474802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB