Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 33437300
Pełny kod zamówienia: 871951433437300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002421202 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 169.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002421202 pl_PL pdf 638.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002421202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB