Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h, 150 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Kod zamówienia: 46684500
Pełny kod zamówienia: 871951446684500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003553502 pdf 66.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 246.1 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003553502 pl_PL pdf 649.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003553502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003553502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 IES 73.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB