Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h, 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 46640100
Pełny kod zamówienia: 871951446640100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001393132 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 237.9 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001393132 pl_PL pdf 644.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929001393132_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001393132_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 ies 19.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W830-T8-929001393132 pdf 606.6 kB