Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kod zamówienia: 929003795102
Pełny kod zamówienia: 872016930966100

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G5
  • Nominalny okres eksploatacji
    60 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 198.6 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003795102 pl_PL pdf 643.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003795102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB