Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 639.1 kB
Instrukcje instalacji pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929002352502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002352502_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE