Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kod zamówienia: 74957600
Pełny kod zamówienia: 871869974957600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002352302 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 164.8 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002352302 pl_PL pdf 636.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002352302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002352302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB