Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kod zamówienia: 929002352002
Pełny kod zamówienia: 871869974951400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G5
  • Nominalny okres eksploatacji
    60 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 164.8 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002352002 pl_PL pdf 642.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002352002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB