Polska - Polski

Philips Connected, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Opis produktu

Connected, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 06317500
Pełny kod zamówienia: 872110306317500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004270902 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004270902 pl_PL pdf 769.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 pdf 381.5 kB
Instrukcje instalacji
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004270902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004270902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 ldt 15.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270902 pdf 658.5 kB