Polska - Polski

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Opis produktu

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 26612400
Pełny kod zamówienia: 871951426612400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002446302 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002446302 pl_PL pdf 634.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002446302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB