Polska - Polski

Philips CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002420002
Pełny kod zamówienia: 871869978281800

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G13
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002420002 pl_PL pdf 809.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002420002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002420002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB