Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

Opis produktu

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Kod zamówienia: 929002493502
Pełny kod zamówienia: 871951430738400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU5.3
  • Nominalny okres eksploatacji
    25 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt