Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D

Opis produktu

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 77.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kod zamówienia: 30724700
Pełny kod zamówienia: 871951430724700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU5.3
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002492802 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002492802 pl_PL pdf 301.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002492802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002492802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB