Polska - Polski

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Opis produktu

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30796400
Pełny kod zamówienia: 872016930796400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 201.8 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003796102 pl_PL pdf 288.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003796102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003796102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB