Polska - Polski

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA

Opis produktu

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30792600
Pełny kod zamówienia: 872016930792600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003795902 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 215.5 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003795902 pl_PL pdf 288.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003795902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003795902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB