Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA

Opis produktu

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 17434400
Pełny kod zamówienia: 872016917434400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003610002 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 164.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003610002 pl_PL pdf 290.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003610002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003610002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA IES 1.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB