Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 81185600
Pełny kod zamówienia: 871869681185600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 360.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001891602 pl_PL pdf 281.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001891602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB