Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 81181800
Pełny kod zamówienia: 871869681181800

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 354.3 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001891402 pl_PL pdf 281.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001891402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB