Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 81179500
Pełny kod zamówienia: 871869681179500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 361.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001891302 pl_PL pdf 283.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001891302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB