Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929004221002
Pełny kod zamówienia: 872016936969600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU10
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004221002 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 253.5 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004221002 pl_PL pdf 539.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 68.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004221002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004221002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-3CCT-all-in--COMF-3273-Ref-929004221002 pdf 643.5 kB