Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
Projektanci i inżynierowie oświetlenia
Integratorzy systemów
Instalatorzy i hurtownicy
Kalkulator Green Switch
Nasze realizacje
EPBD
Kontakt
Kariera
Aktualności i wydarzenia
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 612.4 kB
Product-Photographs-929002981202_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002981202_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Life Expectancy Diagram