Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 305.0 kB
Product-Photographs-929002981002_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002981002_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 93.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND