Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 81335501
Pełny kod zamówienia: 871869681335501

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 243.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002466802 pl_PL pdf 283.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002466802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB