Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002466702
Pełny kod zamówienia: 871869681333101

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU10
  • Nominalny okres eksploatacji
    25 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt