Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002068302
Pełny kod zamówienia: 871951435883600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU10
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002068302 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 484.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002068302 pl_PL pdf 303.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002068302_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929002068302_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB