Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002068202
Pełny kod zamówienia: 871869672135300

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU10
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002068202 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 465.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002068202 pl_PL pdf 696.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002068202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002068202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM IES 5.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB