Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- GU10
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Narrow Cone
- Okres gwarancji
- 2 lata