Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 72841300
Pełny kod zamówienia: 871869672841300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001218399 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001218302 pl_PL pdf 300.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001218302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001218302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D ies 28.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB