Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001218202
Pełny kod zamówienia: 871869672839000

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU10
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001218202 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 242.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001218202 pl_PL pdf 621.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001218202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001218202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D ies 28.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB