Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 70029400
Pełny kod zamówienia: 871869970029400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001215252 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001215252 pl_PL pdf 459.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001215252_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB