Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Kod zamówienia: 81479600
Pełny kod zamówienia: 871869681479600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU5.3
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001905002 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 180.3 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001905002 pl_PL pdf 298.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001905002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001905002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D ies 10.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB