Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/sieć, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Opis produktu

CorePro, LED, PL-S, EM/sieć, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G23, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 28656600
Pełny kod zamówienia: 872016928656600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G23
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 272.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003756702 pl_PL pdf 647.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003756702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003756702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB