Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/sieć, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Opis produktu

CorePro, LED, PL-S, EM/sieć, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h, 102 lm/W, EEL F, G23, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003756602
Pełny kod zamówienia: 872016928654200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G23
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003756602 pl_PL pdf 657.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003756602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB