Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003758402
Pełny kod zamówienia: 872016928720400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    2G11
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003758402 pdf 67.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003758402 pl_PL pdf 645.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003758402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003758402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 ies 12.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB