Philips CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
Opis produktu
CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- 2G11
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata