Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003592402
Pełny kod zamówienia: 872016915703300

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    2G11
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003592402 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 251.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003592402 pl_PL pdf 658.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003592402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003592402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P IES 16.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB